Opublikuj swoje produkty
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
    MIFAB

    FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly

    The BEECO Friendly Double Check Backflow Preventer Valve is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1015, CSA B64.5 and IAPMO listed. Certified lead free devices.
    Opis
    • SKUs: FDC2.50, FDC3.00, FDC4.00, FDC6.00, FDC8.00, FDC10.00
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfdc-large-double-check-backflow-assembly
    • Rodzina produktuBEECO (Backflow Valves)
    • Grupa produktuBackflow Preventers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011469
    • Nazwa ETIMCheck valve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDouble Check Valve Assembly Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClass Number23-27 31 19
    • OmniClass TitleCheck Valves