Opublikuj swoje produkty
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
    MIFAB

    FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies

    The BEECO Friendly Double Check Backflow Preventer Valve is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1015, CSA B64.5 and IAPMO listed.
    Opis
    • SKUs: FDC.50-QT-LL, FDC.75-QT-LL, FDC1.00QT-LL, FDC1.25-QT-LL, FDC1.50-QT-LL, FDC2.00-QT-LL
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfdc-small-double-check-backflow-assemblies
    • Rodzina produktuBEECO (Backflow Valves)
    • Grupa produktuBackflow Preventers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011469
    • Nazwa ETIMCheck valve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDouble Check Valve Assembly Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClass Number23-27 31 19
    • OmniClass TitleCheck Valves