Opublikuj swoje produkty
FS1720 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 6″
MIFAB

FS1720 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 6″

MIFAB® FS1720 Series 12” x 12” x 6” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.
Opis
  • SKUs: FS1722, FS1723, FS1724
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfloor-area-and-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-6
  • Rodzina produktuFloor Sinks
  • Grupa produktuSquare Floor Sinks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodeAc_35
  • Uniclass 2015 DescriptionMedical, health, welfare and sanitary activities
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste