Opublikuj swoje produkty
FRP (2 ½”-10″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly
MIFAB

FRP (2 ½”-10″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly

The BEECO Friendly Reduced Pressure Zone Backflow Preventer Valve is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1013. Is Certified to cUPC and IAPMO listed.
Opis
  • SKUs: FRP2.50, FRP3.00, FRP4.00, FRP6.00, FRP8.00, FRP10.00
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfrp-large-reduced-pressure-zone-backflow-assembly
  • Rodzina produktuBEECO (Backflow Valves)
  • Grupa produktuBackflow Preventers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011469
  • Nazwa ETIMCheck valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves