Opublikuj swoje produkty
FRP (½”-2″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly
MIFAB

FRP (½”-2″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly

3.2 z 5 gwiazdek3.2(5 recenzje)
The BEECO Friendly Reduced Pressure Zone Backflow Preventer is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1013, CSA B64.4 and IAPMO listed.
Opis
  • SKUs: FRP.50-QT-LL, FRP.75QT-LL, FRP1.00-QT-LL, FRP1.25-QT-LL, FRP1.50-QT-LL, FRP2.00-QT-LL
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfrp-small-reduced-pressure-zone-backflow-assembly
  • Rodzina produktuBEECO (Backflow Valves)
  • Grupa produktuBackflow Preventers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011469
  • Nazwa ETIMCheck valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone