Opublikuj swoje produkty
GV-FXF-OSY Flanged by Flanged OSY Gate Valve
MIFAB

GV-FXF-OSY Flanged by Flanged OSY Gate Valve

The BEECO® Series GV-FXF-OSY is a Flanged by Flanged OS&Y (Outside Screw and Yoke) Resilient Seated Gate Valve. It is manufactured in compliance with AWWA C515 Standard. Flanges are to ANSI B16.1, Class 125 drilling pattern. The body, bonnet, and wedge (disc) are of high strength ductile-iron, ASTM A536, Grade 65-45-12. The wedge is encapsulated with EPDM rubber. The stem and bolts are of stainless steel.
Opis
  • SKUs: GV2.50-FXF-OSY, GV3.00-FXF-OSY, GV4.00-FXF-OSY, GV6.00-FXF-OSY, GV8.00-FXF-OSY, GV10.00-FXF-OSY, GV12.00-FXF-OSY
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygv-fxf-osy-flanged-by-flanged-osy-gate-valve
  • Rodzina produktuBEECO (Backflow Valves)
  • Grupa produktuOther Backflow Products
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • UNSPSC nameGate valves
  • UNSPSC code40141613
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCast iron gate valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGate Valves
  • OmniClass Number23-27 31 25
  • OmniClass TitleGate Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING