Opublikuj swoje produkty
HY-5500-NPB Low Lead Encased Moderate Climate Wall Hydrant
MIFAB

HY-5500-NPB Low Lead Encased Moderate Climate Wall Hydrant

MIFAB® HY-5500-NPB Series encased self draining, low lead, moderate climate narrow wall hydrant with A.S.S.E. 1011 certified anti-siphon vandal resistant vacuum breaker. Operating key furnished with each hydrant.
Opis
  • SKUs: HY-5500-NPB
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhy-5500-npb-low-lead-encased-moderate-climate-wall-hydrant
  • Rodzina produktuHydrants
  • Grupa produktuWall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • UNSPSC nameHydrants
  • UNSPSC code40141726
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings