Opublikuj swoje produkty
MC-33 Hanger Plate Carrier with Uprights
MIFAB

MC-33 Hanger Plate Carrier with Uprights

MIFAB® MC-33 Series hanger plate carrier with two universal, adjustable, top support plates. Complete with three lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Opis
  • SKUs: MC-33
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymc-33-hanger-plate-carrier-with-uprights
  • Rodzina produktuFixture Carriers
  • Grupa produktuOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Regular Plate Type Fixture Carriers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment