Opublikuj swoje produkty
MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights
MIFAB

MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights

MIFAB® MC-35 Series hanger plate and exposed arm lavatory carrier with two universal, adjustable, top support plates and three white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms assembled to lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets. Complete with three lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Opis
  • SKUs: MC-35
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymc-35-single-hanger-plate-with-three-uprights
  • Rodzina produktuFixture Carriers
  • Grupa produktuOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit