Opublikuj swoje produkty
MHY-30 Moderate Climate Exposed Wall Hydrant
MIFAB

MHY-30 Moderate Climate Exposed Wall Hydrant

MIFAB® MHY-30 Series exposed type, self draining, moderate climate low lead wall hydrant with A.S.S.E. 1011 certified anti-siphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger to control the flow function, hardened bronze operating stem, heavy duty chrome plated bronze head casting and polished chrome plated face plate. Operating key to be furnished with each hydrant.
Opis
  • SKU: MHY-30
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymhy-30-moderate-climate-exposed-wall-hydrant
  • Rodzina produktuHydrants
  • Grupa produktuWall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • UNSPSC nameHydrants
  • UNSPSC code40141726
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydrants and Hose Bibbs for Process Service
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings