Opublikuj swoje produkty
MHY-40 Non Freeze Hot and Cold Wall Hydrant
MIFAB

MHY-40 Non Freeze Hot and Cold Wall Hydrant

MIFAB® MHY-40 Series A.S.S.E. 1019-B approved exposed type, self draining, non freeze hot and cold wall hydrant with A.S.S .E. 1011 approved anti-siphon integral vacuum breaker with 3/4” male hose connection. Hydrant assembly complete with hot and cold temperature control selection, one piece neoprene plunger to control the flow, hardened bronze operating stem, heavy duty brass casing, heavy duty chrome plated bronze head casing and chrome plated face plate. Loose tee key to be furnished with each hydrant.
Opis
  • SKUs: MHY-40-4, MHY-40-6, MHY-40-8, MHY-40-10, MHY-40-12, MHY-40-14, MHY-40-16, MHY-40-18, MHY-40-20, MHY-40-24
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymhy-40-non-freeze-hot-and-cold-wall-hydrant
  • Rodzina produktuHydrants
  • Grupa produktuWall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • UNSPSC nameHydrants
  • UNSPSC code40141726
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings