Opublikuj swoje produkty
MHY-65 Post Hydrant
MIFAB

MHY-65 Post Hydrant

MIFAB® MHY-65 Series non freeze post hydrant with exposed bronze head and combination 3/4” (19) female and 1” (25) male inlet connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger, hardened bronze operating stem, 1” (25) galvanized steel casing, heavy duty bronze head casting with head nut assembly, 3/8” (9) diameter galvanized steel operating rod, decorative casing guard, tapped 1/8” (3) drain port in the bronze tailpiece, and an operating key.
Opis
  • SKUs: MHY-65-2, MHY-65-3, MHY-65-4, MHY-65-5, MHY-65-6, MHY-65-7, MHY-65-8, MHY-65-9, MHY-65-10
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymhy-65-post-hydrant
  • Rodzina produktuHydrants
  • Grupa produktuOther
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • UNSPSC nameHydrants
  • UNSPSC code40141726
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFreeze-Proof Yard Hydrants