Opublikuj swoje produkty
MI-DIAL-2
MIFAB

MI-DIAL-2

MIFAB® MI-DIAL-2 supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish) continuous welded corners, four mounting anchor tabs, and removable finishing frame and door, one 1/2″ NPT PVC supply connection with PVC ball valve and 3/4″ hose connection. Bracket with grommets for two 3/8″ diameter hose, and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom.

Opis
  • Dialysis Box with Two Valves

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymi-dial-2
  • Rodzina produktuDialysis Boxes
  • Grupa produktuMI-DIAL
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems