Opublikuj swoje produkty
MI-DIAL-BPS
MIFAB

MI-DIAL-BPS

MIFAB® MI-DIAL-BPS Series supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel, continuous welded corners, four mounting anchor tabs, and removable 304 S.S finishing frame and cover ½” sweat supply connection, ¾” hose connection with trap seal primer, shut off valve, reduced pressure zone backflow preventer, and 2″ NPT stainless steel drain connection. 

Opis
  • MI-DIAL-BPS Series supply and waste dialysis box

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymi-dial-bps
  • Rodzina produktuDialysis Boxes
  • Grupa produktuMI-DIAL
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems