Opublikuj swoje produkty
MI-DIAL-DB
MIFAB

MI-DIAL-DB

MIFAB® MI-DIAL-DB Series supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel, continuous welded corners, four mounting anchor tabs, and removable 304 S.S finishing frame and cover ½” sweat supply connection, ¾” hose connection with trap seal primer, shut off valve, reduced pressure zone backflow preventer, and 2″ NPT stainless steel drain connection. 

Opis
  • Compartmentalized Dialysis Supply & Waste Box with FRP Valve and Trap Seal Primer

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymi-dial-db
  • Rodzina produktuDialysis Boxes
  • Grupa produktuMI-DIAL
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems