Opublikuj swoje produkty
MI-FLEX-DISH Dishwasher Connector
MIFAB

MI-FLEX-DISH Dishwasher Connector

MIFAB® MI-FLEX-DISH-1 dishwasher connector is manufactured out of a flexible PVC compound that meets the requirements of ASTM C-564. Two Type 300 stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws provide the sealing force.
Opis
  • SKUs: MI-FLEX-DISH-1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymi-flex-dish-1-dishwasher-connector
  • Rodzina produktuCouplings
  • Grupa produktuOther Couplings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • OmniClass Number23-27 49 13
  • OmniClass TitleFlexible Pipe Couplings
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING