Opublikuj swoje produkty
MI-GARD Floor Drain Trap Seal
MIFAB

MI-GARD Floor Drain Trap Seal

The MIFAB® MI-GARD® Series inline floor drain trap seal with UV resistant ABS plastic frame, silicon rubber sealing flapper and four flexible sealing ribs. Tested and certified to the ASSE 1072 Standard and listed with IAPMO and I.P.C. Specify connection size (1 1/2”, 2”, 3”, 3 1/2”, 4” or 6”).
Opis
  • SKUs: MI-GARD-1.5, MI-GARD-2, MI-GARD-3, MI-GARD-3.5, MI-GARD-4, MI-GARD-6
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymi-gard-1-5-floor-drain-trap-seal
  • Rodzina produktuTrap Seal Primers
  • Grupa produktuOther
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone