Opublikuj swoje produkty
MI-HEL Helicopter Port Fuel Interceptor
MIFAB

MI-HEL Helicopter Port Fuel Interceptor

MIFAB® MI-HEL Series helicopter port fuel interceptor constructed from high strength 1/4" (6) plate steel, ASTM-A242, outlet vent connection, internal vent connection, gasketed access covers fastened with stainless steel bolts, 2" (51) fuel drain connection, 1" (25) fresh water supply connection with gate valve, back flow preventer, automatic water level float valve, external sight glass water level indicator with drain cocks, 2" (51) interceptor drain plugs, channel support rails, and body corner lifting lugs.
Opis
  • SKUs: MI-HEL-1, MI-HEL-2, MI-HEL-3, MI-HEL-4, MI-HEL-5, MI-HEL-6
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymi-hel-1-helicopter-port-fuel-interceptor
  • Rodzina produktuInterceptors
  • Grupa produktuHair/Lint/Other Interceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe