Opublikuj swoje produkty
MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access
MIFAB

MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access

MIFAB® MI-SOLID-LB Series small capacity powder epoxy coated interior and exterior 10 gauge fabricated steel solids interceptor with internal perforated sediment bucket removable through the bottom. Interceptor complete with 2” F.I.P. low inlet and 2” F.I.P. high outlet on other side for flow through installation and gasketed bottom lid secured with latches.
Opis
  • SKUs: MI-SOLID-LB
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymi-solid-lb-solids-interceptor
  • Rodzina produktuInterceptors
  • Grupa produktuSediment and Solid Interceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste Interceptors
  • OmniClass Number23-39 45 23 13
  • OmniClass TitleSolid Waste Detectors for Other Solids
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING