Opublikuj swoje produkty
R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe
MIFAB

R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe

MIFAB® R150 Series combined roof drain and secondary overflow system, consisting of one piece lacquered cast iron drain body with integral sump receiver, cast iron waterproofing membrane clamp rings with integral gravel stops, one 2 1/2” (64) high integral cast iron overflow standpipe and two self-locking metal dome strainers with a free area of 43 square inches each.
Opis
  • SKUs: R152, R153, R154
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyr150-cast-iron-combined-roof-drain-with-aluminum-domes-and-overflow-standpipe
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuRoof Drains » Other Roof Drains
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2021-05-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodePr_70_55_98_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGreen roof drainage outlets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone