Opublikuj swoje produkty
R1100-RS Small Sump Roof Deck Condensate Receptor Drain
MIFAB

R1100-RS Small Sump Roof Deck Condensate Receptor Drain

MIFAB® R1100-RS Series lacquered cast iron roof deck condensate receptor drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, overflow and cast iron dome strainer.
Opis
  • SKUs: R1102-RS, R1103-RS, R1104-RS, R1105-RS, R1106-RS
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysmall-sump-roof-deck-condensate-receptor-drain
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuRoof Drains » Sump Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone