Opublikuj swoje produkty
STR Bronze Strainer
MIFAB

STR Bronze Strainer

The “Y” type strainer shall be a bronze body strainer with a bronze cap and a stainless steel mess screen. The valve shall be designed so the screen can be cleaned without removal of the valve from the pipe line and shall be equipped with a enclosure plug in the brass clean out cap for the addition of a test gauge or secondary water line.
Opis
  • SKUs: STR.50-SWT-BRZ-LL, STR.75-SWT-BRZ-LL, STR1.00-SWT-BRZ-LL, STR1.25-SWT-BRZ-LL, STR1.50-SWT-BRZ-LL, STR2.00-SWT-BRZ-LL, STR.50-IPS-BRZ-LL, STR.75-IPS-BRZ-LL, STR1.00-IPS-BRZ-LL, STR1.25-IPS-BRZ-LL, STR1.50-IPS-BRZ-LL, STR2.00-IPS-BRZ-LL
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnystr-bronze-strainer
  • Rodzina produktuBEECO (Backflow Valves)
  • Grupa produktuOther Backflow Products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBrąz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings