Opublikuj swoje produkty
T2600-F 26″ Wide Frame & Grate System
MIFAB

T2600-F 26″ Wide Frame & Grate System

MIFAB® T2600-F Series 26” wide, frame and grate system available in 12” long increments with a heavy duty angle iron frame assembly (1¾” x 2¾” x .187”) for all grates to secure to and finished with an acid resistant powder epoxy coating. Each 12” long section has two 1” x 3” long anchor tabs / leveling devices for securing into the surrounding concrete. Complete with MIFAB’s standard ductile iron grate. Load Class C.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT2600-F
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuTrench Drains » All
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe