Opublikuj swoje produkty
R1900 Vertical Expansion Joint
MIFAB

R1900 Vertical Expansion Joint

MIFAB® R1900 Series neoprene vertical expansion joint with stainless steel no hub clamps.
Opis
  • SKUs: R1902, R1903, F1904, R1906, R1908
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvertical-expansion-joint
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuRoof Drains » Other Roof Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass Number23-27 43 15
  • OmniClass TitlePipe Expansion Joints

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone