Opublikuj swoje produkty
WHB Stainless Steel Bellows Water Hammer Arrestors
MIFAB

WHB Stainless Steel Bellows Water Hammer Arrestors

MIFAB® WHB Series (specify size) nesting type bellows operated water hammer arrestor with male N.P.T. connection. Bellows and body casing made of Type 304 stainless steel. WHB Series is certified to the PDI WH-201 Standard. Engineered to limit line system surge pressure up to 1500 P.S.I.G. shall be sized and located in accordance with manufacturer’s instructions.
Opis
  • SKUs: WHB-A, WHB-B, WHB-C, WHB-D, WHB-E, WHB-F
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywhb-stainless-steel-bellows-type
  • Rodzina produktuWater Hammer Arrestors
  • Grupa produktuBellows Type
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriptionValve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.36
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePressure-Regulating Valves
  • OmniClass Number23-27 43 17
  • OmniClass TitleWater Hammer Arrestors
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone