Opublikuj swoje produkty
Standard Aluminum | A150 Sliding Doors, 2, 3 or 4-Panels
Zarchiwizowane

Standard Aluminum | A150 Sliding Doors, 2, 3 or 4-Panels

Standard Aluminum | A150 Sliding Doors, 2, 3, or 4 Panel options

Contemporary style. Strong and beautiful.

Make the most of your home's views with the sleek, trim sight lines of a durable standard aluminum sliding patio door.
Opis
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymilgard-707
  • Rodzina produktuSliding Doors
  • Grupa produktuStandard Aluminum
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 13
  • OmniClass TitleAluminum Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors