Opublikuj swoje produkty
Thermally Improved Aluminum | A250 Picture Window
Zarchiwizowane

Thermally Improved Aluminum | A250 Picture Window

Thermally Improved Aluminum | A250 Picture Window

Clean lines and narrow frames for a contemporary look

Thermally improved aluminum features a polyurethane channel to reduce thermal transfer and improve energy efficiency. Make the most of your home's views with the sleek, trim sight lines of a durable Milgard thermally improved aluminum picture window. Want ventilation? Combine with other windows, such as an aluminum awning window or an aluminum casement window, for lots of fresh air and a great view.
Opis
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymilgard-710
  • Rodzina produktuFixed Windows
  • Grupa produktuThermally Improved Aluminum
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows