Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Aluminum Clad Wood Stacking Doors Glass Wall Systems

Odniesienie unikalne: milgard-803
Producent: Milgard Windows and Doors
Rodzina produktu: Sliding Doors
Grupa produktu: Moving Glass Wall Systems
Data publikacji: 2018-06-25
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
Typically moving glass wall systems are only a custom option in high-end homes. But Milgard has reframed the conversation. Now you can deliver expanded living spaces through 12 standard sizes in 3- and 4-panel configurations. Plus, Milgard Moving Glass Wall Systems beautifully integrate with other Milgard windows and patios to provide a complete, unified look.

https://www.milgard.com/professionals/technical-resources


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Drzwi - Drzwi przesuwne
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Doors
Numer OmniClass: 23-17 11 13 13
Tytuł OmniClass: Aluminum Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Nazwa Wartość
Door Height 8' 0" — 10' 0"
Door Width 192 in
Thermal Transmittance 0,38 — 0,54

Milgard Windows and Doors

Properties

Nazwa Wartość
Hardware Color Black | Brushed Nickel
Interior Frame Color Pine | Clear Vertical Grain Douglas Fir
Exterior Frame Color White | Dark Bronze Anodized | Bark | Cinnamon

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone