Opublikuj swoje produkty
Pocket Aluminum Clad Wood Glass Wall Systems
Zarchiwizowane

Pocket Aluminum Clad Wood Glass Wall Systems

Pocket Aluminum Clad Wood Glass Wall Systems

Create a vibrant mural of the outdoors on your wall.

Pocket style Glass Wall Systems takes up the least amount of floor space. When fully open, the panels slide into the wall pocket and completely disappear from view.

Milgard Pocket Glass Wall Systems come in Aluminum Clad Wood and Aluminum frames.
Opis
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymilgard-902
  • Rodzina produktuDoors
  • Grupa produktuMoving Glass Wall Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 19
  • OmniClass TitleSliding Metal Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors