Opublikuj swoje produkty
Bi-Fold Glass Wall Systems
Zarchiwizowane

Bi-Fold Glass Wall Systems

4.3 z 5 gwiazdek4.3(12 recenzje)
Bi-Fold Glass Wall Systems

Experience a luxurious way to enjoy all the space your home has to offer.

Bi-Fold Glass Wall Systems can include more glass panels than those in Stacking and Pocket styles for a distinct design effect. The large glass panels are connected by hinges and each panel simply folds on top of the adjacent panel to open.

The all-aluminum option is a sleek, modern design in colors to match any décor.
Opis
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymilgard-903
  • Rodzina produktuDoors
  • Grupa produktuMoving Glass Wall Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 76
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBifolding Metal Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 13
  • OmniClass TitleAluminum Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors