Opublikuj swoje produkty
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
    MINCO

    BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed

    BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door

    Offering maximum brightness and state-of-the-art performance, the Hybrid Sliding Lift Glass Frees you from the usual dimensional constraints and easily adapts to the most ambitious architectural projects. Without encroachment, they facilitate interior design and promote solar and light gains. Its simple and safe use is a real asset in everyday life. Its built-in recessed threshold makes it easy to pass through and is ultra-resistant.

    Opis
    • HYBRID 2-leaf lifting sliding door PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,3W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing
      • Air Water Wind performance : A*4 / E*7b / V*3b
      • Solar gain : Sw 0,52
      • Light Transmission : Tlw 0,64
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 35dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyblctv09-baie-vitree-levante-coulissante-2vtx
    • Rodzina produktuWood-Alu windows
    • Grupa produktuTonus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2750
    • Szerokość (mm)6000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna Oceania
    Belgia
    Gwadelupa
    Nowa Kaledonia
    Francja
    Martynika
    Luksemburg
    Saint Lucia
    Szwajcaria