Opublikuj swoje produkty
Slim
Bombastik

Slim

Slim is a series of classic chairs that with their seating-comfort fits perfectly in all public places. The great freedom of choice when it comes to the design makes the Slim series very easy to combine with the rest of the interior. Slim is also available with a thicker seating cushion, the Slim F1, which makes the chair even more comfortable to sit in. All pieces in the Slim series is stackable and connectable.
  • Slim is available in the following models:
  • Slim chair
  • Slim armchair
  • Slim leather armchair
  • Slim wooden armchair.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny13131
  • Rodzina produktuChairs / bar stools
  • Grupa produktuSlim
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-12-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)460
  • Szerokość (mm)875
  • Głębokość (mm)540
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56