Opublikuj swoje produkty
Slim  Armchair
Bombastik

Slim Armchair

Slim is a series of classic chairs that with their seating-comfort fits perfectly in all public places. The great freedom of choice when it comes to the design makes the Slim series very easy to combine with the rest of the interior. Slim is also available with a thicker seating cushion, the Slim F1, which makes the chair even more comfortable to sit in. All pieces in the Slim series is stackable and connectable.
  • Slim is available in the following models:
  • Slim chair
  • Slim armchair
  • Slim leather armchair
  • Slim wooden armchair
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny13231
  • Rodzina produktuChairs / bar stools
  • Grupa produktuSlim
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-12-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)880
  • Szerokość (mm)490
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56