Opublikuj swoje produkty
Stealth Conference Chair
Bombastik

Stealth Conference Chair

Stealth is a series of real highlighting chairs with perfect comfort. We make them with two different bases: 4-star swivel and swing-base and one in 12 mm wire. Chose between fabric or leather seat. The base comes as standard in black or white powder coat. You are also able to personalize your Stealth chair. - We make the base in almost every RAL-colour you want. - Colour matches the wheels. - Mix different types of fabric or leather in the same chair. - Make the stitches bigger and in optional colours. Attitude by: Taglio Montana.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny141001
  • Rodzina produktuChairs / bar stools
  • Grupa produktuStealth
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-04-09
  • Numer edycji3
  • Wysokość (mm)960
  • Szerokość (mm)590
  • Głębokość (mm)545
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowySkóra
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56