Opublikuj swoje produkty
Electra 3 seat sofa
Bombastik

Electra 3 seat sofa

Electra is a series of design furniture that, thanks to its attractive design, fits perfectly in every public environment, e.g. lobby or the waiting room. The sofas has high comfort and gives warmth to the rest of the room. Options:Electra is available as: armchair, 2-seat sofa and 3-seat sofa. Also available in the Electra series is a coffee table. Steel details in chrome or silver.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny23383
  • Rodzina produktuEasy chairs / sofas
  • Grupa produktuElectra
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-12-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)750
  • Szerokość (mm)1775
  • Głębokość (mm)770
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56