Opublikuj swoje produkty
Redstone Series Fireplace
Redstone Series Fireplace
Redstone Series Fireplace
Redstone Series Fireplace

    Redstone Series Fireplace

    Built-In Flush Mount Conventional Electric Fireplace

    The Redstone series features our Hybrid-FX flame technology maximizing the flame height in an enlarged vertical viewing area. It easily installs in a rough frame wall or a finished opening. Also available as an insert to convert your old wood burning fireplace into a lively, stunning statement piece.

    Features

    • Sizes: 26", 30", 36", 42", 54"
    • 10-12" deep firebox
    • Insert or built-in
    • 5,000 BTU variable heater with thermostat
    • 10 different flame and ember bed colors
    • Fully functional remote control included
    • Media included: LED-lit driftwood logs and clear acrylic stone
    • Finish trim kits included
    Opis
    • Model  Redstone
        26"
        Redstone
        30"
        Redstone
        36"
        Redstone
        42"
        Redstone 
         54"
      Unit
      Width
      (5/8" trim)

        24"

        29-1/4"  33-3/4"  39-3/4"  52"
      Unit
      Depth

      (5/8" trim)
        18-7/8"  18-7/8"  24"  27"  33"
      Unit
      Depth
      (5/8" trim)
        9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  12"
      Unit
      Width
      (1-5/8" trim)
        26"  31-1/4"  35-3/4"  41-3/4"  54"
      Unit
      Height
      (1-5/8" trim)
        20-7/8"  20-7/8"  26"  29"  35"
      Unit
      Depth
      (1-5/8" trim)
        9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  12"
      Framing
      Width
        23"  28-1/4"  32-5/8"  38-3/4"  50-15/46"
      Framing
      Height
        18-3/4"  18-3/4"  23-7/8"  26-3/4"  32-3/4"
      Framing
      Depth
        10"  10"  10"  10"  12"
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyredstone-series-fireplace
    • Rodzina produktuTraditional Electric Fireplace
    • Grupa produktuLED Electric Fireplaces
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Materiał dodatkowyTempered glass
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 DescriptionRoom heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 11
    • OmniClass TitleElectric Fireplace

    Dostępny w krajach:

    Oceania Ameryka północna
    Australia
    Kanada
    Meksyk
    Portoryko
    Stany Zjednoczone
    Wyspy Dziewicze