Opublikuj swoje produkty
PureView® Paired Panels

PureView® Paired Panels

PureView®, the ultimate in space flexibility and daylighting provides a highly desired movable glass partition wall system that provides a variety of acoustical control options and daylighting. It also offers a variety of glass options, vinyl top and bottom seals, and interconnecting floor bolts for convenience and security. The PureView® paired panel model provides a variety of anodized aluminum options, and the ability to powder coat in over 170 RAL color options.

Opis
  • For Modernfold's PureView® Paired Panels specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypureview-paired-panels
  • Rodzina produktuGlass Wall Systems
  • Grupa produktuPureView® Glass Walls
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany przesuwne
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameAcoustical insulation
  • UNSPSC code30141601
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Partitions
  • OmniClass Number23-15 11 17 11
  • OmniClass TitleHorizontally Sliding Partitions