Opublikuj swoje produkty
Modernform Open Cabinet Universal 2_80x40

Modernform Open Cabinet Universal 2_80x40

Modernform Open Cabinet Universal 2 80x40
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyModernform_Open_Cabinet_Universal_2_80x40
  • Rodzina produktuCabinets
  • Grupa produktuOpen Cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)810
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDeska wiórowa
  • Materiał dodatkowyDeska wiórowa
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały

Dostępny w krajach:

Azja
Tajlandia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit