Opublikuj swoje produkty
Modul-Box 162x486

Modul-Box 162x486

Modul-Box avsedd för placering i hylla med djup 486 mm. Boxarna är tillverkade i slagfast material och tål de flesta oljor, syror och kemikalier. De är profilerade för god formbeständighet och har handtag på framsidan. Kan kompletteras med avdelare samt insynsförster. Levereras styckvis. Material: plast Kulör: klarröd
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny10481-03
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)495
  • Szerokość (mm)162
  • Głębokość (mm)170
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)0.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCBelka
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26