Opublikuj swoje produkty
Geta - Corner sofa - Left
Geta - Corner sofa - Left
Geta - Corner sofa - Left
    Zarchiwizowane

    Geta - Corner sofa - Left

    Geta is a pared back modular sofa system by Arik Levy. Generous in proportion and comfort, the system was inspired by ‘geta’- Japanese wooden sandals - and sits raised on an oak or upholstered plinth. Distilled to the purest form, the many different modules enable a huge variety of configurations with optional oak storage.
    Opis
    • Frame - FSC certified hardwood plywood, glued and screwed

      Foam - CertiPUR certified foam

      Plinth - Solid lipped and oak veneered plinth with lacquer finish (standard) - option for upholstered plinth (optional upcharge)

      Upholstery - Available in a wide range of fabrics and leathers or your own fabric or leather (COM or COL) POA

      Cushions - Scatter cushions available (optional upcharge)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGEL002
    • Rodzina produktuArik Levy
    • Grupa produktuSofa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)710
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMateriał piankowy
    • Materiał dodatkowyMDF
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 13 15
    • OmniClass TitleResidential Sofas
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings