Opublikuj swoje produkty
Hold - Circular - Coffee table
Hold - Circular - Coffee table
    Zarchiwizowane

    Hold - Circular - Coffee table

    Jonathan Prestwich’s Hold table has a cast aluminium four star base in a black, grey or white powder coated finish. Available in oak on ply, walnut on ply, white/ black HPL on ply and white/ black MFC with edging. Solid natural and black oak are available but only on 600mm or 800mm. In two heights and a range of sizes, the Hold table has round or rounded square top cut from cut from ply core. Simple, monochromatic and hard wearing, Hold is ideal in a hospitality environment where it works perfectly with the coordinating Hold chair.

    Opis
    • Top - Solid timber, melamine on MDF with painted underside or plywood with veneer or lino, all FSC certified 

      Base - Die cast mild steel base with powder coat finish matching table underside 

      Feet - Nylon glides

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHLT001
    • Rodzina produktuJonathan Prestwich
    • Grupa produktuTable
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySklejka
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings