Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Fire Front Partition

Odniesienie unikalne: fire_front_wall
Producent: Moelven Modus
Rodzina produktu: System walls
Grupa produktu: Partition walls
Wysokość (mm): 3000
Głębokość (mm): 75
Data publikacji: 2018-08-20
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)
Glass wall in solid wood. Prefabricated and fire-class corridor wall with glass field, dense field and door panel in fire class EI30 and EW30. Can be used in combination with our Flush Front.

Door panel should be mounted with a glass field or a dense surface.

Stems of stalked limbs, fingernail solid wood.
Surface
White NCS S 0500-N, oak and birch. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
Glass: EI30: Contrast flame 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.


Główny materiał: MDF
Materiał wtórny: Wood
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Norway

Kategoria BIMobject: Ściany - Ściany działowe
Klasyfikacja IFC: Curtain Wall
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Opis: Curtain walling systems
NBS Reference Kod: 25-10-20
NBS Reference Opis: Curtain Walling Systems
Numer OmniClass: 23-13 33 27 11
Tytuł OmniClass: Curtain Walls
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nazwa Wartość
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®