Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Fire Front

Odniesienie unikalne: firefront
Producent: Moelven Modus
Rodzina produktu: System walls
Grupa produktu: Glazed walls
Data publikacji: 2016-10-12
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
Fire Front is a thin fire-rated glass wall in solid wood frames.
The Fire Front is a pre assembled and fire-rated corridor wall with glass panels and door sections in fire class EI30 and EW30. The Fire Front can perfectly be used in combination with our Flush Front wall.

Glass: EI30: Contraflam 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.

Glass panels or compact wall are available options on top of the door .


Główny materiał: Glass
Materiał wtórny: Wood
Zaprojektowane w: Norway
Wyprodukowane w: Norway

Kategoria BIMobject: Ściany - Ściany działowe
Klasyfikacja IFC: Wall
Nazwa UNSPSC: Wall finishing materials
Kod UNSPSC: 301615
Uniclass 2.0 Kod: EE-25
Uniclass 2.0 Opis: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Kod: EF_25
Uniclass 2015 Opis: Wall and barrier elements
NBS Reference Kod: 25
NBS Reference Opis: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Numer OmniClass: 23-15 11 11
Tytuł OmniClass: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®