Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Flush Front NY 75 Glass

Odniesienie unikalne: flush_front_glass_wall_75
Producent: Moelven Modus
Rodzina produktu: System walls
Grupa produktu: Glazed walls
Wysokość (mm): 3000
Data publikacji: 2018-08-20
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Główny materiał: Glass
Materiał wtórny: Aluminium
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w: Norway

Kategoria BIMobject: Ściany - Ściany działowe
Klasyfikacja IFC: Wall
Nazwa UNSPSC: Glass curtainwalling
Kod UNSPSC: 30151806
Uniclass 1.4 Kod: JH11
Uniclass 1.4 Opis: Curtain walling
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-10-20
Uniclass 2.0 Opis: Curtain Walling Systems
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_99_02
Uniclass 2015 Opis: Aluminium window walls
NBS Reference Kod: 25-10-20
NBS Reference Opis: Curtain Walling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 44 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Glazed Aluminum Curtain Walls
Numer OmniClass: 23-13 33 27 11
Tytuł OmniClass: Curtain Walls
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nazwa Wartość
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®