Opublikuj swoje produkty
Flush Front T 10 Full
Moelven Modus

Flush Front T 10 Full

The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.
Opis
  • Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass. White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type 6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyflush_front_solid_wall_10
  • Rodzina produktuSystem walls
  • Grupa produktuPartition walls
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameGlass curtainwalling
  • UNSPSC code30151806
  • OmniClass Number23-15 13 19 15
  • OmniClass TitleWood Wall Panels

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText