Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Flush Front Partition

Odniesienie unikalne: flush_front_wall
Producent: Moelven Modus
Rodzina produktu: System walls
Grupa produktu: Partition walls
Wysokość (mm): 3000
Data publikacji: 2018-08-20
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Główny materiał: Oak
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Norway

Kategoria BIMobject: Ściany - Ściany działowe
Klasyfikacja IFC: Wall
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Opis: Curtain walling systems
NBS Reference Kod: 25-10-20
NBS Reference Opis: Curtain Walling Systems
Numer OmniClass: 23-13 33 27 11
Tytuł OmniClass: Curtain Walls
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nazwa Wartość
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®