Opublikuj swoje produkty
Iso Chrome Mirror - DN0792CH

Iso Chrome Mirror - DN0792CH

Features

The Iso™ Collection's telescoping machined–metal design infuses industrial elements into European minimalism as it boldly, and beautifully, embraces the future.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • mirror
  • included template and mounting hardware take the guesswork out of installation
  • stamped steel mounting bracket
  • corrosion resistant
  • glass construction
  • limited lifetime warranty
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymoen-DN0792CH
  • Rodzina produktuMirrors
  • Grupa produktuIso
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra