Opublikuj swoje produkty
Panel 24x Ethernet DG+
Molex

Panel 24x Ethernet DG+

Panele krosowe PowerCat 6 zajmują szczególnie istotną pozycję w asortymencie Molex Premise Networks. Jest to produkt używany w aplikacjach do łączy i kanałów Gigabit Ethernet. Cechuje się pełną zgodnością (nawet na poziomie komponentów) z normami definiującymi wymagania dla kategorii 6 co znajduje potwierdzenie w certyfikacie wystawionym przez ETL SEMKO. Styki złącza szczelinowego KATT IDC (IDC – Insulation Displacement Connector), w odróżnieniu od innych dostępnych konstrukcji, mają kształt litery V o elastycznych ramionach. Dzięki temu, podczas podłączania żył kabla styki nieznacznietylko się uginają co minimalizuje zmę­czenie materiału wydłużając tym samym wydatnie okres użytkowania produktu.
Opis
  • Standardy branżowe TIA/EIA­568­B.2­1, ANSI/TIA­568­C.2, FCB Subpart F 68.5, ISO 60603­7, ISO 11801:2002, EN50173:2007, FCC 68. Informacje techniczne Parametry mechaniczne Wymiary PID­00141 [mm]: 483x44x98 Wymiary PID­00142 [mm]: 483x88x98 Waga PID­00141 [g]: 530 Waga PID­00142 [g]: 1000 Materiał: Blacha stalowa walcowana na zimno o grubości 1.5 mm Powłoka lakiernicza: Lakier proszkowy w kolorze grafitowym GNIAZDO Materiał obudowy: UL94V0 Trwałość: > 750 cykli Materiał styków: Stop miedzi Powłoka styków: 1.27 μm złota na 2.50 μm niklu Siła docisku: > 100 g Siła rozłączania: > 6,8 kg ZŁĄCZE IDC Materiał obudowy: UL94V0 Trwałość: > 200 cykli Materiał styków: Stop miedzi Powłoka styków: Matowa powłoka cynowa Przewody: 24­22 AWG Parametry transmisyjne Insertion Loss [1­250MHz] ≤ 0.02·√f dB NEXT [1­250MHz] ≥ 54­20·log(f/100) dB FEXT [1­250MHz] ≥ 43.1­20·log(f/100) dB RL [1=f<50MHz] ≥ 30 dB RL [50=f=250MHz] ≥ 24­20·log(f/100) dB LCL [1­250MHz] ≥ 28­20·log(f/100) dB Paramerty elektryczne Rezystancja: ≤ 20 mΩ Tolerancja rezystancji: ≤ 2.5 mΩ Rezystancja izolacji: ≥ 100 MΩ
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPID00141
  • Rodzina produktuElectrical equipment
  • Grupa produktuPatch panels
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)44
  • Szerokość (mm)483
  • Głębokość (mm)98
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)0.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Przełączniki
  • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
  • UNSPSC nameSwitch box
  • UNSPSC code39121306