Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Achat 10

Odniesienie unikalne: achat-10_7770121_nl
Producent: BMI Monier Netherlands
Rodzina produktu: Pitched Roof Tile System
Grupa produktu: Achat 10
Szerokość (mm): 280
Wysokość (mm): 450
Głębokość (mm): 99
Data publikacji: 2020-04-29
Numer edycji: 1
Typ: Modele pokazowe
Pobierz (11)

With its large format and modern technology, the Achat 10 has the added value of the traditional Dutch roof tile models, with the wave of the hollow pan giving something nostalgic. The large format ensures economic processing.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 3.8

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Dachy
Klasyfikacja IFC: Roof
Nazwa UNSPSC: Roofing materials
Kod UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Kod: L521
Uniclass 1.4 Opis: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Kod: EE-20-10-40
Uniclass 2.0 Opis: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 Kod: EF_30_10
Uniclass 2015 Opis: Roofs
NBS Reference Kod: 20-40-95-40
NBS Reference Opis: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
Numer OmniClass: 23-13 39 17 11
Tytuł OmniClass: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nazwa Wartość
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Clay

BIMobject®