Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Achat 10 main

Odniesienie unikalne: achat-10_main_7062247_nl
Producent: BMI Monier Netherlands
Rodzina produktu: Pitched Roof Tile System
Grupa produktu: Achat 10
Szerokość (mm): 280
Wysokość (mm): 450
Data publikacji: 2020-04-29
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)
Go to this product's "showcase" product page for AutoCAD 2D files and complete component downloads.
The "showcase" product page is recognizable by the tile texture.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 3.8

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Dachy
Klasyfikacja IFC: Roof
Nazwa UNSPSC: Roofing materials
Kod UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Kod: L5211
Uniclass 1.4 Opis: Clay tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-72-13
Uniclass 2.0 Opis: Clay Interlocking Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_93_72_12
Uniclass 2015 Opis: Clay interlocking tiles
NBS Reference Kod: 80-72-13
NBS Reference Opis: Clay Interlocking Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
Numer OmniClass: 23-13 39 17 11
Tytuł OmniClass: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nazwa Wartość
Application Pitched Roof
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Ceramic
Minimum Panel Length 335 ; 370 mm
Panel Thickness 160 mm
Panel Width 258 ; 260 mm
Tile Type main tile ; dakpan

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Material Ceramic

BIMobject®